Sélection des capteurs - Industries de l'exploitation minière, du traitement des minerais et du ciment

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par les industries de l'exploitation minière, du traitement des minerais et du ciment ainsi que les raisons correspondantes :
  • Robustesse physique : projection de débris et fortes vibrations
  • Traitement anticorrosion : environnement poussiéreux et corrosif
  • Bon rapport signal sur bruit : pour la détection des défaillances de roulements
  • Réponse en fréquence basse 0,2 Hz : pour la faible vitesse de rotation des rouleaux

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Sensibilité plus élevée pour les faibles amplitudes :

Idéal - Températures élevées :
SKF logo