Sélection des capteurs - Industries des hydrocarbures, du raffinage et de la pétrochimie

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par les industries des hydrocarbures, du raffinage et de la pétrochimie ainsi que les raisons correspondantes :
  • Certifications ATEX/NEC : zone dangereuse
  • Réponse en fréquence 10 Hz à 10 kHz minimum : pour les turbines, lames et engrenages
  • Précision de sensibilité de ±5 % : peut servir au déclenchement de machines selon API 670
  • Haut blindage EMI/RFI : peut servir au déclenchement de machines selon API 670

Bon - Surveillance dans des zones de classe I, division 2 :

Meilleur
- Surveillance dans des zones à sécurité intrinsèque :

Idéal - Haute précision et longue expérience :
  • CMSS 793-EE (-FM, -CA) (fig 9)
  • CMSS 797-EE (-FM, -CA) (fig 10)
  • CMSS 793V-EE (-FM, -CA) (fig 11)
SKF logo