Sélection des capteurs - autres modèles spécialisés

Voici les principales caractéristiques requises d'autres modèles spécialisés de capteurs de vibrations de qualité pour différentes applications.

Applications de turbines à gaz :
  • Capteur de vitesse, mesure directe
  • Type à bobine mobile
  • Haute température, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (fig 1)

Applications de machines-outils :
  • Large réponse en fréquence (0,3 Hz à 10 kHz) pour broches
  • Forme spéciale pour montage intégral
  • Bon rapport signal sur bruit

Applications pour utilisation sous-marine :
  • Utilisez des capteurs à câble intégral
  • Tous les capteurs à connecteur MIL utilisent un câble/connecteur IP 68 avec bague de blocage assemblé avec de la graisse silicone pour empêcher la pénétration d'air dans le joint
SKF logo