Sélection des capteurs - Industrie de la production d'énergie électrique

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie de la production d'énergie électrique ainsi que les raisons correspondantes :
  • Vitesse et/ou accélération : pour les vibrations absolues de l'arbre
  • Haute température, ≥ 120 °C (≥ 250 °F) : pour les fuites de vapeur
  • Précision de sensibilité de ±5 % : peut servir au déclenchement de machines selon API 670
  • Haut blindage EMI/RFI : environnement haute tension

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Températures élevées :

Idéal - Précision supérieure :
SKF logo