Sélection des capteurs - Industrie de la production d'énergie électrique (éoliennes)

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie de la production d'énergie électrique (éoliennes) ainsi que les raisons correspondantes :
  • Réponse en fréquence très faible (-6 dB à 1,0 Hz) : exigence de Germanischer Lloyd
  • Dimensions physiques petites et compactes : espaces réduits
  • Composants emballés : simplicité pour les équipementiers d'origine d'éoliennes
  • Câble intégral : évite les coûteux déplacements sur site pour un connecteur desserré

Idéal - Sensibilité pour l'analyse :
SKF logo