Sélection des capteurs - Industrie des pâtes et papiers

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie des pâtes et papiers ainsi que les raisons correspondantes :
  • Réponse en fréquence basse ≤ 1,0 Hz : pour la faible vitesse de rotation des rouleaux
  • Température élevée 120 à150 °C (250 à 300 °F) : pour la chaleur et l'humidité dans la sécherie
  • Ensemble de connecteur/câble IP 68 : pour l'environnement humide et les changements de rouleaux fréquents
  • Bon rapport signal sur bruit : pour la détection des défaillances de roulements 

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Robustesse de l'installation :

Idéal - Températures élevées :
SKF logo