Sélection des capteurs - Modèles spécialisés pour collecteurs de données portables

Voici les principales caractéristiques requises des modèles spécialisés de capteurs de vibrations de qualité pour analyseur/collecteur de données portables :

Accéléromètres basse fréquence :
  • Réponse en fréquence étroite, 0,2 Hz à 3,7 kHz
  • Applications de roulements à éléments non roulants où les principaux composants rotationnels sont à 12 tr/min ou plus
  • Haute sensibilité, 500 mV/g pour les événements à faible amplitude

  • CMSS 793L (fig 1)
  • CMSS 793L-FM (fig 2)
  • CMSS 797L (fig 3)

Accéléromètre moyenne-haute fréquence :
  • Large réponse en fréquence, 0,5 Hz à 25 kHz
  • Petite taille pour un amortissement minimum
  • Petite surface de montage
  • Connecteur délicat

Accéléromètre haute fréquence :
  • Réponse en haute fréquence supérieure, 5 Hz à 60 kHz
  • Connecteur délicat

Kit accéléromètre triaxial :
  • Capteur triaxial
  • Trois capteurs indépendants en un
  • Accélère la collecte des données ROUTE
SKF logo