Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports

Importez automatiquement les données vers votre PC

Le Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports (ARM) de SKF est une application de support sur PC pour SKF Microlog qui permet de transférer, afficher et analyser automatiquement des données de mesure générées par les Modules d'application exécutées dans les instruments des séries SKF Microlog AX et GX.

Avec le Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports, les données sont stockées au format de fichier natif qui intègre toutes les données du Module d'origine, ainsi que les entrées d'utilisateur, telles que les curseurs, les options d'affichage, les notes et les annotations. Les données peuvent être facilement transférées dans une variété d'autres formats de fichier, y compris des fichiers Microsoft Excel, PDF et UFF Type 58 (pour les tâches d'analyse modale).

Grâce aux fonctions de post-traitement du Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports, les utilisateurs peuvent tirer le meilleur profit de leurs modules d'analyseur SKF Microlog. Les données de domaine temporel peuvent être traitées à l'aide des routines FFT (Fast Fourier Transform) en spectres et courbes en cascade d'ordre normalisé ou spectrogrammes et les données spectrales peuvent être transformées en Cepstrum ou Power Spectrum. Les données de séries temporelles peuvent aussi être traitées à l'aide de la technologie d'analyse d'enveloppe de SKF afin de fournir des données gE pour l'analyse des roulements à élément roulant.


Les modules suivants sont compatibles :

  • Analyseur
  • Équilibrage
  • Test de choc
  • Enregistreur
  • Fonction de réponse en fréquence (FRF)
  • Montée/descente en vitesse (RuCd)
  • Contrôle de conformité

Caractéristiques essentielles

  • Écrans graphiques puissants avec fonctions d'analyse de pointe
  • Le traitement numérique des signaux (DSP) y compris l'analyse d'enveloppe
  • Gestion et modification des fichiers de configuration de contrôle de conformité dans SKF Microlog
  • Résultats du contrôle de conformité combinés pour générer des graphiques de tendance
  • Exportation de données vers des fichiers UFF (Type 58) pour faciliter l'importation vers des applications d'analyse structurelle
  • Exportation de lots de données dans Microsoft Excel, permettant la consolidation de mesures multiples dans un seul classeur avec plusieurs onglets ou dans des classeurs séparés
  • Création de documents Microsoft Word à partir de données
  • Rapports d'équilibrage sur mesure créés dans Microsoft Word
  • Exportation des mesures vers des fichiers PDF, HTML ou ASCII
  • Transfert des données de mesure vers et depuis le logiciel SKF @ptitude Analyst avec la version d'appoint (inclue avec les licences CMSW 7300 et CMSW 7400)

Courbes du Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports

Les courbes du Gestionnaire d'analyse et d'élaboration sont, entre autres :
  • Courbe en cascade d'ordre normalisé (fig. 1)
  • Courbe d'orbite (fig. 2)
  • Fonction de transfert - Courbe de fonction de réponse en fréquence (FRF) (fig. 3)
  • Courbe de domaine temporel (fig. 4)
SKF logo