Logiciels pour la mise à l'essai des moteurs électriques

Pour télécharger un logiciel, veuillez cliquer sur le lien direct du logiciel en question.

Baker AWA-IV
Toutes les unités AWA-IV sont équipées d'un logiciel d'analyse complet permettant d'obtenir des résultats fiables, répétables et mis en tendance à partir d'une large gamme de capacités de test. Ce logiciel offre une complète fonctionnalité de bases de données pour optimiser les performances des programmes de maintenance prédictive.
Baker AWA-IV Xpe 4.6.0 (Logiciel pour XP Embedded)
Baker AWA-IV 4.6.0 Logiciel de bureau-Anglais
Baker AWA-IV 4.6.0 Logiciel de bureau-Allemand


Baker MTA
Ce logiciel met toute la puissance des logiciels de la série AWA à la disposition des analyseurs de moteurs SKF numériques (Baker DX). Ce logiciel permet de créer des bases de données de travail et des rapports complets et développe des graphiques de tendance pour la commande des moteurs.
Configuration MTA 3.1.7
MTA 3.1.7

Baker DC MTA
Ce logiciel permet de créer des bases de données de travail et des rapports complets et développe des graphiques de tendance pour la commande des moteurs CC. Ce logiciel est spécialement conçu pour être utilisé lors de la mise à l'essai de machines CC, induits et bobines de champ.
Baker DC MTA 3.1.7

Baker DX
Veuillez contacter SKF CMC-Fort Collins par courrier électronique, service.cmcfc@skf.com, pour obtenir des mises à jour du micrologiciel de Baker DX. Pour Baker DX version 1.1.4, veuillez demander et lire les notes de version et les instructions d'installation V. 1.1.4. Vous aurez peut-être besoin de réaliser une conversion de fichiers si le micrologiciel de votre unité Baker DX n'a pas été actualisé à la version 1.1.0 au minimum (veuillez suivre les instructions d'installation fournies par le service pour chaque téléchargement).

Surveyor DX
Surveyor DX est un logiciel Windows basé sur PC qui élargit les capacités de création de rapports et d'archivage de l'analyseur de moteur statique Baker DX au-delà de l'instrument lui-même. Les utilisateurs peuvent exporter des données depuis l'analyseur vers un PC pour enregistrer des données de test, des analyses et des rapports sur un PC de bureau ou mobile.
Surveyor DX

EXP4000
Veuillez contacter SKF à l'adresse service.cmcfc@skf.com pour les téléchargements logiciels EXP4000.

CM4000
Le CM4000 est un module de surveillance en continu pour les testeurs de la série EXP4000. Il permet aux utilisateurs d'obtenir des informations en temps réel sur un moteur en fonctionnement.
CM4000 3.0.18

T4000
Le T4000 est un module de couple pour les analyseurs dynamiques de la série EXP4000. Il permet aux utilisateurs d'obtenir des preuves concluantes de problèmes grâce à l'analyse du couple.
Torque4000 3.0.18

V4000
Le V4000 est un module de vibrations pour les analyseurs de la série EXP4000 qui permet d'analyser les vibrations (à l'aide de la méthode de la « meule de foin »).
V4000 3.0.18

VFD4000
Le VFD4000 est un module d'entraînement à fréquence variable pour les analyseurs dynamiques de la série EXP4000. Il montre comment la fréquence, la vitesse et le niveau de tension varient avec le temps, ce qui permet au VFD d'identifier les surcharges transitoires du moteur.
VFD4000 3.0.18

DC4000
Le DC4000 est un module d'analyse pour l'analyseur de série EXP4000 pour l'analyse et la documentation des machines CC.
DC4000 3.1.1

DT4000
Le DT4000 est un module de bureau pour le EXP4000. Il permet aux utilisateurs de profiter de toute la puissance de l'instrument EXP4000 sur le bureau, y compris de la possibilité de consulter tous les résultat de test et de créer des rapports rapidement et facilement.

Logiciel d'étalonnageEP1000
Le logiciel d'étalonnage EP peut être téléchargé et utilisé pour étalonner les produits EP. Pour télécharger le logiciel et obtenir des informations sur son installation, veuillez cliquer sur les liens suivants :
Logiciel utilitaire EP

Surveyor NetEP/iNetEP
SKF Motor Condition Surveyor compare automatiquement les données collectées à l'aide du système d'analyse des moteurs en ligne SKF NetEP à des paramètres définis par l'utilisateur pour indiquer l'état d'une machine surveillée.
Surveyor NetEP 1.3.0
NetEP Device Client 1.3.0


SKF logo