SKF @ptitude Analyst et SKF @ptitude Inspector

Une solution logicielle complète offrant de puissantes capacités d'analyse et de diagnostic

SKF @ptitude Analyst fournit un stockage, une analyse et un rappel rapides, efficaces et fiables d'informations complexes sur les équipements. Il est modulable pour répondre à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse des tournées d'inspection des opérateurs, de la collecte de données de maintenance conditionnelle périodique et en ligne ou de l'analyse profonde des vibrations et des conseils d'expert.

Logiciel conçu en fonction des besoins des utilisateurs de SKF Microlog Inspector/MARLIN

SFK @ptitude Inspector
SKF @ptitude Inspector est le logiciel SKF @ptitude Analyst spécialement destiné à des applications de fiabilité pilotée par l’opérateur (ODR). Associé au système SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN, il permet au personnel d'exploitation d'effectuer ses tournées tout en collectant facilement et efficacement des données de processus, d'inspection et d'état des machines dans un instrument portatif.

Extensions et applications de support de SKF @ptitude Analyst

SKF @ptitude Monitoring Suite est une solution logicielle modulaire conforme à vos besoins. Vous pouvez ajouter ou supprimer des fonctions à mesure de l'expansion de votre système ou bien l'optimiser en fonction de vos besoins en matière de maintenance conditionnelle (fig. 1). La fiche technique répertorie les applications de support en option et les extensions centrales pour SKF @ptitude Analyst et SKF @ptitude Inspector.
SKF logo