CMON 2504

Carte interface SKF CMON 2504 AE
CMON 2504 est une carte interface d'émissions acoustiques (AE) qui étend les fonctionnalités du système en ligne SKF Multilog IMx afin d'inclure la technologie des émissions acoustiques SKF (AEE). La technologie des émissions acoustiques SKF (AE) est une de méthode de mesure qui peut être utilisée pour évaluer les conditions de lubrification dans un roulement à éléments roulants pendant qu'il est en service. Elle peut également être utilisée en combinaison avec un équipement de maintenance conditionnelle SKF et d'autres techniques pour aider à identifier certains défauts des machines.
SKF logo