Système en ligne SKF Multilog IMx-C

Système en ligne SKF Multilog IMx-C
Le système en ligne SKF Multilog IMx-C est un composant clé dans un système de maintenance conditionnelle de pointe. Cette unité de mesure robuste est conçue pour les environnements industriels difficiles. Il peut être bâti dans le boîtier de commande ou combiné à des boîtiers spéciaux et des alimentations uniques pour s'adapter aux besoins du client.

Avec SKF @ptitude Monitoring Suite, SKF Multilog IMx-C fournit un système complet pour :
  • la détection et la prévention précoces des défauts,
  • la reconnaissance automatique de conseils pour la correction d'états existants ou imminents
  • la maintenance conditionnelle avancée pour améliorer la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines.

Chaque SKF Multilog IMx-C est équipé de 16 entrées de signal analogiques et peut être configuré pour un éventail de capteurs. L'unité fonctionne en tant que système de maintenance conditionnelle de machine avec plusieurs autres unités, ainsi qu'en réseau avec la SKF @ptitude Monitoring Suite.
SKF logo