Système d'analyse de moteurs en ligne SKF - NetEP

Système d'analyse de moteurs en ligne SKF - NetEP
SKF comprend les difficultés rencontrées par les utilisateurs qui s'efforcent de réduire leurs coûts tout en maximisant la productivité et la fiabilité de leurs équipements électriques. Le système d'analyse de moteurs en ligne SKF – NetEP permet d'obtenir, depuis le confort d'un bureau ou à tout endroit disposant d'une connexion Internet, des données en temps réel sur les machines en rotation. Basé sur les capacités de surveillance de la technologie EXP éprouvée existante, le NetEP permet à des mécanismes de collecte de données centralisés connectés à des serveurs de fichiers informatiques d'acquérir des données sur les performances des machines sans qu'il soit nécessaire de se rendre sur place. Il recueille continuellement des données à partir de bus et moteurs de tension multiples.

Prolongez la durée de service de vos machines

The NetEP fournit en continu des données système sur les machines et moteurs qui permettent aux professionnels de la maintenance de garantir un fonctionnement optimal des machines tout en évitant les arrêts coûteux. Ce flux de données fournit de précieuses informations de tendance permettant de prendre de meilleures décisions pour la maintenance ou le remplacement de systèmes de machines. Il contribue à la prolongation de la durée de service des équipements en rotation en fournissant les informations nécessaires pour localiser des défauts spécifiques dans un système de machines ou un moteur avant qu'ils ne causent une immobilisation due à une panne. Il capte et analyse la performance de la machine à intervalles réguliers, en minimisant le besoin de tester chaque moteur ou générateur avec un équipement portable à son emplacement (par ex., sur un MCC ou à l'emplacement d'un moteur spécifique).

Capacités d'acquisition en ligne

Le NetEP intègre une large gamme de fonctions de surveillance des machines au sein d'un réseau. Cette unité stationnaire collecte des données pouvant aller jusqu'à sept bus de tension différents avec un maximum de 32 moteurs liés à une même unité NetEP. Connectez plusieurs systèmes NetEP à un seul serveur et vous pourrez surveiller des milliers de moteurs situés n'importe où dans le monde. Le NetEP capte la qualité de la puissance toutes les dix secondes et les signaux temporels une fois par heure.

Évaluation continue des machines en rotation

Le système NetEP fonctionne avec une mesure de tension par bus et des capteurs de courant installés pour chaque moteur. Il analyse plus de 120 paramètres électriques, compare les résultats à des limites définies par l'utilisateur et émet une alerte si ces limites sont dépassées. Les alarmes de défaut sont reçues par le biais d'une connexion de réseau de serveur.

Cette conception fait la preuve de notre engagement continu pour fournir qualité, fiabilité et avantage concurrentiel. Le NetEP fournit des données sur la dégradation des performances des moteurs et les effets de la surchauffe sur le fonctionnement des moteurs. Il surveille également l'efficacité des moteurs de l'usine, détecte les décalages de charge et identifie les charges oscillantes. Les résultats et les notifications de problème sont immédiats, en indiquant les efficiences opérationnelles, ce qui permet à l'utilisateur de déterminer le coût véritable de l'énergie gaspillée.
SKF logo