Système en ligne Multilog WMx

Système en ligne Multilog - WMx
Le système en ligne SKF Multilog WMx est un dispositif de surveillance compact à huit canaux monté sur le site qui communique à l'aide d'un réseau sans fil 802.11b/g standard industriel. Il recueille les données suivantes :
  • Accélération
  • Vitesse
  • Débit
  • Température
  • État des roulements

Le WMx télécharge les données qui peuvent être visualisées, évaluées et analysées dans le logiciel SKF @ptitude.
SKF logo