Capteur d'état de machine sans fil SKF - CMWA 8800

Capteur d'état de machine sans fil SKF - CMWA 8800
Capteur d'état de machine sans fil SKF - CMWA 8800
Le capteur d'état de machine sans fil SKF intègre un capteur, un collecteur de données et une radio en un dispositif compact à batteries, qui mesure les données de vibration et de température. Ce système unique, qui est approuvé pour une utilisation dans des zones dangereuses nécessitant la certification ATEX Zone 0, fournit une surveillance idéale du reste de l'installation, en transmettant les données statiques et dynamiques sans fil vers le logiciel SKF @ptitude Monitoring Suite.

L'appareil utilise le protocole de communication WirelessHART™ pour procurer un moyen simple, fiable et sécurisé de maintenance conditionnelle avancée dans les zones où il est difficile d'installer des liaisons de communication filaires. Pour surmonter les obstacles de communication sans fils, les capteurs peuvent être configurés pour fonctionner en tant que nœuds routeur, ce qui leur permet de relayer les données issues d'autres capteurs.

Informations sur les produits SKF
Si vous souhaitez en savoir plus sur le capteur d'état de machine sans fil SKF, contactez-nous. Un représentant SKF vous contactera pour vous présenter des informations sur le capteur d'état de machine sans fil SKF.

Veuillez noter que votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire. Si votre programme de messagerie n'est pas compatible avec le formulaire, veuillez envoyer les informations du formulaire dans un courrier électronique directement à

Présentation du capteur d'état des machines sans fil SKF

SKF logo