Accessoires pour systèmes de protection

SKF propose une large gamme d'accessoires pour compléter votre système de protection distribuée. Des logiciels aux transmetteurs et moniteurs de l'état des machines, SKF dispose des accessoires nécessaires au suivi en temps réel et à la protection des machines importantes.
Logiciel d'affichage de données et de configuration SKF Multilog DMx Manager (CMSW 6200)
Le logiciel SKF Multilog DMx Manager permet une configuration complète des transducteurs, du traitement des données et des alarmes dans une interface conviviale. Il affiche également en direct la valeur scalaire, le signal temporel, le spectre FFT et les données d'orbite en provenance des canaux de surveillance du module SKF Multilog DMx. Pour les besoins d'analyse et de maintenance conditionnelle plus poussés, une interface dans @ptitude Monitoring Suite de SKF est disponible.
Interface de vibrations absolues de l'arbre (ASv) CMSS 690
L'interface ASv CMSS 690 (fig. 1) est un dispositif d'interface accessoire conçu pour fournir une capacité de mesure des vibrations absolues de l'arbre aux systèmes de surveillance des vibrations qui ne sont pas pourvus de cette fonction. Il améliore les systèmes de surveillance des vibrations qui peuvent mesurer les vibrations absolues de l'arbre mais ne permettent pas à des dispositifs d'acquisition de données externes d'avoir accès aux signaux de capteurs bruts. La CMSS 690 est une interface ; elle ne fournit pas de fonction de protection ou de maintenance conditionnelle.
Transmetteurs d'état des machines (MCT) de série CMSS 500
Les MCT de la série CMSS 500 (fig. 2) convertissent une partie du signal d'entrée en un signal de sortie de 4-20 mA proportionnel à la mesure globale et peuvent être interfacés directement avec un système de commande de processus (PLC ou DCS). Des transmetteurs peuvent être connectés à un contrôleur programmable (PLC) ou un système de commande distribué (DCS) pour constituer un système de surveillance des vibrations à haute densité et peu coûteux.

Caractéristiques :
  • Système à faible coût pour la maintenance conditionnelle en continu
  • Montage sur rail DIN compact, pour rail G et rail T
  • Deux sorties d'accélération tamponnées
  • Signal de sortie de 4-20 mA CC
  • Petite taille grâce à la technique du montage en surface (SMT)
Moniteurs de série CMCP 500
Les moniteurs de la série CMCP 500 (fig. 3) sont compatibles avec des données d'entrée de vibrations et température et génèrent un signal de sortie de 4-20 mA proportionnel à la mesure globale. Chaque unité alimente le transducteur associé, traite le signal vibratoire pour déterminer l'amplitude globale et génère un signal de sortie de 4-20 mA CC proportionnel à une plage spécifiée par l'utilisateur, par exemple 0-10 mils ou 0-0,5 po/sec.

Caractéristiques :
  • Relais et alarmes alerte, danger et OK
  • Multiplication des déclenchements
  • Réinitialisation à distance
Transducteurs pour protections de machines
  • Capteurs de proximité - systèmes de sondes à courants de Foucault
  • Capteurs de vibrations industriels
  • Capteurs de vitesse et accéléromètre haute température
SKF logo