Produits de maintenance conditionnelle sur mesure

Produits sur mesure

Si vous avez besoin d'une fonction qui n'est pas comprise dans l'offre de produit standard, nous pouvons vous aider. Les partenaires de SKF pour les produits sur mesure peuvent concevoir et fabriquer des produits sur mesure ou des prototypes rapides pour fournir des solutions aux utilisateurs finaux comme aux équipementiers d'origine. Nos ingénieurs de produits sur mesure travailleront avec vous pour préparer un simple document de spécifications ou d'exigences utilisateur. Nos conceptions répondront à ces spécifications ou exigences.

On peut citer à titre d'exemples de produits sur mesure des dispositifs de surveillance à faible nombre de voies, des écrans spéciaux, des boîtiers de commutation sur mesure, des logements pour transmetteurs ou autres appareils, des systèmes de mesure de défaut d'alignement et des câbles spéciaux de tous types.

SKF propose une grande variété de produits sur mesure :
  • Outils et accessoires de montage pour accéléromètres
  • Kits de démonstration et de terrain
  • Matériel de montage de sonde (de proximité)
  • Câbles d'instruments et rallonges
  • Capteurs de vibrations, température, processus et vitesse
  • Tachymètres
  • Panneaux sur mesure, intégration Wonderware et systèmes de surveillance de turbines
  • Et plus encore...
Accessoires pour produits de maintenance conditionnelle et produits sur mesure (CMCP)
Produits de maintenance conditionnelle et produits sur mesure (CMCP)
Le large catalogue CMCP contient des spécifications de produits détaillées ainsi que le tableau des applications de produits CMCP. Vous trouverez dans ce catalogue :

  • Accessoires pour sondes à courants de Foucault
  • Matériel de montage
  • Instruments, câbles rallonges et adaptateurs
  • Kits de démonstration et de terrain
  • Capteurs de vibrations et de température
  • Tachymètres / capteurs de vitesse / processus
  • Armoires et panneaux
  • Tableau d'application des produits CMCP

Série CMCP 500 de moniteurs/transmetteurs spéciaux à canal unique
Moniteur de série CMCP 500
Tous les systèmes de surveillance à faible coût CMCP 500 peuvent être équipés de transmetteurs de l'état des machines (MCT) standard et/ou de moniteurs/transmetteurs CMCP spéciaux. La série CMCP 500 de transmetteurs/moniteurs spéciaux et systèmes de surveillance à bas coût, que vous pouvez trouver dans le catalogue, inclut :

  • Moniteur/transmetteur de déplacement
  • Moniteur/transmetteur de dilatation différentielle
  • Moniteur/transmetteur de dilatation du châssis
  • Moniteur/transmetteur de position de vanne
  • Moniteur/transmetteur de température RTD isolée
  • Moniteur/transmetteur de température de thermocouple isolée
  • Transmetteur de vitesse
  • Moniteur/transmetteur variable de processus
  • Moniteur/transmetteur d'excentricité
  • Module accessoire
  • Logements de système/systèmes de surveillance
  • Ensembles et écrans
  • Systèmes de surveillance complets
  • Logiciels
  • Instruments de surveillance de turbines

Armoires et panneaux
Armoire CMCP sur mesure
SKF a déjà fournit à ses clients plus de 100 panneaux et boîtiers sur mesure intégrés, qui sont utilisés pour contenir les produits tels que les moniteurs sur bâti, les modules d'interface de moniteur (MIM), les unités de surveillance locale (LMU), les gouverneurs de turbine et les commandes de compresseur.

Les produits sont intégrés dans des panneaux Rittal et Hoffman, ou autre si requis par le client. D'autres exigences clients ont inclus : bornes pré-câblées, distribution de puissance, repérage, barres de terre, détecteurs de fumée, détecteurs de température, etc. Des ensembles complets contenant conception et dessins sont disponibles pour AutoCAD et Intergraph. Nous fournissons également des tests d'acceptation en usine (FAT) et des calendriers d'inspection sur mesure à la demande des clients.

Pour plus de détails, veuillez contacter le service clients au +1-858-496-3400 (aux États-Unis) ou 1-800-626-4266 (hors des États-Unis) ou envoyez un e-mail à l'adresse csg-usa@skf.com.

SKF logo