Transmetteur de vibrations auto-alimenté par boucle de courant - CMSS 420VT

Le CMSS 420VT est un transmetteur de vibrations auto-alimenté par boucle de courant à semi-conducteurs. Il fournit une sortie de 4-20 mA qui est proportionnelle à la vibration globale en termes de vélocité.

Le CMSS 420 VT contrôle continuellement l’état de la machinerie et transmet directement ses données sur automate programmable PLC ou un autre système de commande distribué DCS pour définir une tendance, une alarme et un arrêt machine.

De plus, le CMSS 420 VT donne accès à la sortie de capteur dynamique. La sortie à mémoire tampon est disponible pour une connexion provisoire d’analyseurs portatifs pour l’analyse détaillée d’un défaut sur machine.
SKF logo