Transmetteurs de l'état des machines (MCT)

Maximisent l'utilisation des machines

Transmetteur de l'état des machines
Les transmetteurs de l'état des machines (MCT) offrent une valeur ajoutée aux équipements de production essentiels en fournissant des informations cruciales sur les performances des roulements permettant de maximiser l'utilisation des machines.

Les MCT sont extrêmement rentables et permettent de détecter des problèmes potentiels avant qu'ils ne se détériorent, pour prévoir les calendriers de maintenance et de réparation et de poursuivre les dispositions de production comme prévu.

Surveillance en continu à faible coût

Vous pouvez monter chaque dispositif de surveillance autonome de manière permanente à une machine en fournissant la surveillance continue et à bas coût de paramètres spécifiques de performance de machine, de vitesses et de roulements dans les pompes, ventilateurs, moteurs et autres machines à usage général.

Différents dispositifs MCT sont disponibles pour la mesure de la vitesse, de l'accélération enveloppe, de l'accélération de vibration, du déplacement, de la position et de la température.

MCT de série CMSS 530 - moniteur/transmetteur de vitesse
MCT de série CMSS 530
La série CMSS 530 contient des transmetteurs de vitesse de 4-20 mA. Ils convertissent une partie du signal d'entrée à large bande en un signal proportionnel à la valeur RMS ou de crête (crête efficace) du signal de vitesse et peuvent être directement interfacés avec un système de commande processus. Le MCT fournit un aperçu de l'état de la machine.
MCT de série CMSS 590 - moniteur/transmetteur d'accélération d'enveloppe
MCT de série CMSS 590
La série CMSS 590 contient des transmetteurs d'accélération d'enveloppe de 4-20 mA. Utilisés avec un accéléromètre à faible impédance, ils traitent les signaux d'entrée d'accélération de vibration dynamique pour distinguer entre les impacts répétitifs générés par des défauts de rotation des roulements ou des problèmes de réducteurs.
MCT de série CMSS 525 - moniteur/transmetteur d'accélération vibratoire
MCT de série CMSS 525
La série CMSS 525 contient des moniteurs/transmetteurs d'accélération vibratoire. Ils sont compatibles avec des données d'entrée provenant d'accéléromètres piézo-électriques et génèrent un signal de sortie de 4-20 mA proportionnel à la mesure globale. Chaque unité alimente le transducteur associé, traite le signal vibratoire pour déterminer l'amplitude globale et génère un signal de sortie de 4-20mA CC proportionnel à une plage spécifiée par l'utilisateur, par exemple 0-10 g/s en détection de crête RMS. Des transmetteurs peuvent être connectés à un système PLC ou DCS existant pour constituer un système de surveillance des vibrations à haute densité et peu coûteux. Lorsque cela est spécifié avec la fonction d'alarme, l'unité fonctionne comme un moniteur à canal unique complet avec des alarmes d'avertissement et de danger et des relais de sortie.
MCT de série CMSS 540 - moniteur/transmetteur de déplacement
MCT de série CMSS 540
La série CMSS 540 contient des moniteurs/transmetteurs de déplacement. Ils sont compatibles avec des données d'entrée provenant de sondes de proximité (à courants de Foucault) et génèrent un signal de sortie de 4-20 mA proportionnel à la mesure globale. Chaque unité alimente le transducteur associé, traite le signal vibratoire pour déterminer l'amplitude globale et génère un signal de sortie de 4-20 mA CC proportionnel à une plage spécifiée par l'utilisateur, par exemple 10 mils en détection crête à crête. Des transmetteurs peuvent être connectés à un système PLC ou DCS existant pour constituer un système de surveillance des vibrations à haute densité et peu coûteux. Lorsque cela est spécifié avec la fonction d'alarme, l'unité fonctionne comme un moniteur à canal unique complet avec des alarmes d'avertissement et de danger et des relais de sortie.
MCT de série CMSS 545 - moniteur/transmetteur de position
MCT de série CMSS 545
La série CMSS 545 contient des moniteurs/transmetteurs de position. Ils sont compatibles avec des données d'entrée provenant de sondes de proximité (à courants de Foucault) et génèrent un signal de sortie de 4-20 mA proportionnel à la mesure globale. Des transmetteurs peuvent être connectés à un système PLC ou DCS existant pour constituer un système de surveillance des vibrations à haute densité et peu coûteux. Lorsque cela est spécifié avec la fonction d'alarme, l'unité fonctionne comme un moniteur à canal unique complet avec des alarmes d'avertissement et de danger et des relais de sortie.
MCT de série CMSS 570 - moniteur/transmetteur de température
MCT de série CMSS 570
La série CMSS 570 contient des moniteurs/transmetteurs de température à semi-conducteurs. Ils peuvent être utilisés avec une thermistance ou un capteur de vibrations/température à deux sorties générant un signal de 10 mV/deg K. Le signal d'entrée est traité pour fournir la température en degrés F ou C. Le signal de sortie est un signal standard de 4-20 mA proportionnel à cette température dans la plage de pleine échelle spécifiée de 0-250 degrés F. La sortie 4-20 mA convient à une connexion directe à un contrôleur programmable (PLC) ou un système de commande distribué (DCS).
SKF logo