Systèmes pour les industries de l'exploitation minière et du traitement des minerais

Pour améliorer la fiabilité de l'industrie de l'exploitation minière, du traitement des minerais et du ciment

SKF a développé une gamme de produits spéciaux qui résistent aux rudes conditions de l'industrie de l'exploitation minière, du traitement des minerais et/ou du ciment. En utilisant les dernières techniques de mesure des vibrations et des températures pour surveiller l'équipement, le système détecte des défaillances, telles que des :
  • Pièces desserrées
  • Balourd
  • Défaillance des roulements
  • Manque de lubrification
  • Températures élevées

Utilisation en tant que dispositif autonome ou intégré

Utilisation du système SKF Copperhead pré-adapté et facile à installer en tant que dispositif autonome ou intégré dans un système d'automatisation d'usine.

Système de maintenance conditionnelle en ligne pour équipements mobiles

Le système de surveillance en ligne pour équipements mobiles SKF Copperhead est un système embarqué robuste et compact qui permet d'effectuer la surveillance en ligne des vibrations, de la température, la vitesse et la charge des systèmes mécaniques du véhicule en marche.

Capacité d'analyse dans le monde entier

Le système SKF Copperhead pour équipements mobiles fournit des données critiques qui peuvent être analysées par SKF partout dans le monde par le biais d'Internet ou encore par votre personnel formé à ces tâches.
Système de détection de défauts SKF Copperhead
Le kit SKF Copperhead (fig. 1) est un système de détection des défauts à faible nombre de canaux basé sur le transmetteur SKF Copperhead (CMPT CTU), le module d'affichage et d'alarme (CMPT DCL) et les capteurs SKF Copperhead.

Le système est conçu pour résister aux rudes conditions de l'industrie de l'exploitation minière, du traitement des minerais et du ciment. Le système a la capacité unique de surveiller les machines à vitesse normale et basse.
Système CMPT CTU
Le système de surveillance en ligne CMPT CTU vous permet de connecter jusqu'à 64 unités CMPT CTU décentralisées à un seul terminal d'exploitation (CMPT HMI), où il peut analyser les niveaux globaux de vibration et des températures 24/7.

Vous pouvez personnaliser le terminal avec des écrans de processus et des informations d'alarme correspondant aux clients et projets individuels. Ajoutez des relais de sortie en option ou connectez l'interface CMPT HMI à un PLC pour l'échange de données. Les événements d'alarme peuvent être communiqués par l'interface OPC, par SMS ou par e-mail.
Transmetteur SKF Copperhead - CMPT CTU
Le SKF CMPT CTU (fig. 2) est un transmetteur de température et de vibrations numérique qui peut être utilisé dans un système de détection de défauts de machines. Le SKF CMPT CTU peut réaliser trois types d'analyse des signaux de vibration de processus : accélération enveloppe (gE), accélération (g) ou vitesse (mm/s ou pouce/s). Le SKF CMPT CTU peut traiter les signaux de vibration issus de la famille SKF CMPT de capteurs ou autres accéléromètres industriels.
Module d'affichage et d'alarme SKF - CMPT DCL
Le SKF CMPT DCL (fig. 3) est un module d'affichage et d'alarme numérique. Il s'utilise au sein d'un système de détection de défauts de machines pour surveiller les signaux analogiques en provenance du transmetteur de vibrations SKF CMPT CTU, de différents thermocouples et de détecteurs de température résistifs (RTD). Il s'agit d'un module à canal unique avec un écran numérique et une fonction d'alarme avec témoin d'événement LED et contacts de relais.
Accéléromètres à câble
Les accéléromètres à câble intégral à profil bas CMPT 2310 et CMPT 2310T (fig. 5) sont des capteurs accéléromètres piézoélectriques spécialement conçus pour la surveillance de machines fonctionnant dans des conditions industrielles difficiles, par exemple des concasseurs, cribles vibrants, convoyeurs, laminoirs, etc.

Les accéléromètres à câble intégral à profil bas CMPT 2323 et CMPT 2323T (fig. 6) sont des capteurs accéléromètres piézoélectriques spécialement conçus pour la surveillance de machines à basse vitesse (n <40 r/min) fonctionnant dans des conditions industrielles difficiles, par exemple des tourillons de broyeurs à meules horizontales, rouleaux de broyeurs à meules verticales, concasseurs à rouleaux, rouleaux presseurs, etc. Les capteurs ont une plus grande sensibilité et une capacité de mesures à plus basse fréquence que les modèles CMPT 2310.
SKF logo