Collerettes pour écrous SX/BX

Collerettes pour écrous SX/BX
La gamme SKF de vis à billes universelles SX/BX est livrée en standard avec des écrous avec nez fileté pour faciliter l'intégration dans les montages du client. Des collerettes dédiées en option peuvent être fixées à l'écrou avec nez fileté si ce type de montage se prête mieux à l'intégration dans l'application.

Caractéristiques et avantages

  • Collerette ronde FHRH
  • Collerette carrée FHSH
  • Collerette à tourillon FHTH
  • Revêtement au phosphate standard sur tous les modèles pour protéger contre la corrosion 
  • Collerettes dédiées disponibles pour toute la gamme SX/BX
  • Fixation directe à l'écrou avec nez fileté
  • Plus de possibilités d'intégration de l'écrou dans les montages du client
SKF logo