Accessoires

Pour aider au processus de conception et de montage des machines du client, SKF a développé des accessoires en option pour les écrous et les ensembles de vis à billes.

Pour les écrous SX/BX, des collerettes dédiées peuvent être fixées au nez d'écrou fileté si ce type d'ensemble se prête mieux à l'intégration dans l'application. Des solutions sur mesure sont également disponibles sur demande.

Une gamme complète de roulements-supports a été spécialement conçue pour les vis à billes avec des diamètres nominaux à partir de 16 mm. Ces roulements-supports peuvent être facilement montés sur les extrémités d'arbre de vis, en suivant les recommandations SKF concernant l'usinage des extrémités. 

Trois types de roulements-supports sont disponibles pour un montage axial fixe
  • type FLBU, pour un montage radial fixe 
  • type PLBU
  • et type BUF, pour un support purement radial
Ils sont tous équipés des roulements SKF de qualité supérieure, graissés et étanches à vie. SKF dispose de ces roulements-supports en stock pour une livraison rapide.

SKF logo