Roulements-supports pour vis à billes à filet roulé de précision

SKF propose une gamme complète de roulements-supports à monter sur les extrémités usinées des vis à billes à filet roulé de précision. Trois types de roulements-supports sont disponibles pour répondre à la plupart des situations de montage
  • avec une collerette pour une retenue axiale
  • avec une base pour une fixation radiale
  • avec une base pour un positionnement radial avec un roulement axialement libre
Ces roulements-supports contiennent des roulements à billes SKF hautes performances et des solutions d'étanchéité efficaces afin de garantir une longue durée de service de tout l'ensemble de vis à billes.

Paliers appliques FLBU

FLBU
Paliers appliques à fixation axiale équipés de roulements à billes à contact oblique SKF
Caractéristiques
  • Palier usiné de précision en acier bruni
  • Deux roulements à billes à contact oblique préchargés SKF, série 72 ou 73, dans un montage dos à dos
  • Deux joints radiaux
  • Écrou Nylstop autobloquant standard ou écrou KMT de haute précision sur demande
Avantages
  • Ensemble de roulements complet prêt à l'utilisation, conception d'application simplifiée, processus de commande plus facile
  • Montage rapide sur l'extrémité de l'arbre
  • Élimination de la plupart des risques techniques liés aux ensembles de roulements et joints
  • Dimensions et capacité de charge des roulements correspondant parfaitement aux caractéristiques des vis à billes
  • Montage dos à dos des roulements avec précharge pour un positionnement rigide et précis des vis à billes
  • Graissés à vie/sans maintenance

Palier à semelle PLBU

PLBU
Paliers à semelle fixes équipés de roulements à billes à contact oblique SKF
Caractéristiques
  • Palier usiné de précision en acier bruni
  • Les faces latérales du palier sont usinées avec précision et peuvent servir de surfaces d'assemblage de référence pour l'alignement de la vis
  • Deux roulements à billes à contact oblique préchargés SKF, série 72 ou 73, dans un montage dos à dos
  • Deux joints radiaux
  • Écrou Nylstop autobloquant standard ou écrou KMT de haute précision sur demande
Avantages
  • Ensemble de roulements complet prêt à l'utilisation, conception d'application simplifiée, processus de commande plus facile
  • Montage rapide sur l'extrémité de l'arbre
  • Élimination de la plupart des risques techniques liés aux ensembles de roulements et joints
  • Dimensions et capacité de charge des roulements correspondant parfaitement aux caractéristiques des vis à billes
  • Montage dos à dos des roulements pour un positionnement rigide et précis des vis à billes
  • Bonne rigidité permise par le montage sur la semelle avec des pieds de centrage
  • Graissés à vie/sans maintenance

Paliers BUF

BUF
Paliers à semelle axialement libres équipés de roulements rigides à billes SKF
Caractéristiques
  • Palier usiné de précision en acier bruni
  • Les faces latérales du palier sont usinées avec précision et peuvent servir de surfaces d'assemblage de référence pour l'alignement de la vis
  • Un roulement rigide à billes SKF de type 62…2RS1
  • Le roulement est étanche et graissé à vie
  • L'anneau de retenue est fourni avec l'ensemble BUF
Avantages
  • Ensemble de roulements complet prêt à l'utilisation, conception d'application simplifiée, processus de commande plus facile
  • Montage rapide sur l'extrémité de l'arbre
  • Élimination de la plupart des risques techniques liés aux ensembles de roulements et joints
  • Support purement radial, avec un déplacement axial possible du roulement dans le palier pour éviter toute surcharge du roulement due à la flexion du système, la dilatation thermique, etc.
  • Graissés à vie/sans maintenance
SKF logo