Roulements-supports pour vis à rouleaux

Roulements-supports pour vis à rouleaux FLRBU
SKF propose une gamme complète de roulements-supports à monter sur les extrémités usinées des vis à rouleaux planétaires et à recirculation. Ces roulements-supports contiennent des roulements à billes SKF hautes performances et des solutions d'étanchéité efficaces afin de garantir une longue durée de service de tout l'ensemble de vis à rouleaux.
Les roulements-supports FLRBU peuvent également être utilisés pour les applications de vis à billes, dans les cas où les roulements-supports standard pour vis à billes (types FLBU, PLBU et BUF) ne correspondraient pas aux exigences de charge de l'application.

Roulements-supports pour vis à rouleaux FLRBU


Caractéristiques et avantages

  • Palier usiné de précision en acier bruni
  • roulements à billes à contact oblique préchargés SKF, série 72 ou 73, dans un montage dos à dos (1+1 pour les petites tailles et 2+2 pour les grandes tailles)
  • Différents montages de roulements en option sur demande, si l'application présente une charge axiale avec une préférence de direction (1+3 ou 3+1)
  • Capacité de charge des roulements correspondant à celle des vis à rouleaux
  • Deux joints radiaux
  • Écrou KMT de grande précision standard
  • Usinage d'extrémité d'arbre de vis standard défini pour chacune des dimensions FLRBU
  • Gamme standard disponible pour les vis à rouleaux SR d'un diamètre nominal jusqu'à 80 mm et pour les vis à rouleaux SV d'un diamètre nominal jusqu'à 100 mm. Pour les vis à rouleaux de plus grandes tailles ou les applications à charges lourdes, veuillez consulter SKF. 
  • Ensemble de roulements complet prêt à l'utilisation, conception d'application simplifiée, processus de commande aisé
  • Montage rapide sur l'extrémité de l'arbre
  • Élimination de la plupart des risques techniques liés aux ensembles de roulements et joints
  • Montage dos à dos des roulements avec précharge pour un positionnement rigide et précis des vis à rouleaux
  • Graissés à vie/sans maintenance
SKF logo