Vis à billes à filet roulé à grand pas SL/TL

Vis à billes à filet roulé à grand pas SL/TL
Spécialement conçue pour des applications exigeant une vitesse linéaire élevée pour une plus grande productivité, la gamme SKF de vis à billes à grand pas s'appuie à la fois sur la technologie des roulements de précision et la recirculation via les capuchons d'extrémité d'écrou. Grâce à la face de collerette et au diamètre extérieur de l'écrou rectifiés de précision, cette conception est adaptée à la plupart des applications de positionnement. Pour une précision de positionnement encore meilleure, SKF propose cette gamme avec un jeu nul.

Caractéristiques et avantages

  • Trou de lubrification pour graisseur ou pour kit de lubrification automatique SKF SYSTEM 24
  • Protection standard à chaque extrémité de l'écrou avec des racleurs composites intégrés dans des capuchons de recirculation (NOWPR)
  • Double protection en option à chaque extrémité de l'écrou avec des racleurs brosse supplémentaires dans des capuchons de recirculation (WPR)
  • Revêtement de surface en option sur l'arbre et l'écrou
  • Écrous de sécurité en option. Veuillez contacter SKF
  • Roulements-supports en option
  • Grande vitesse de rotation jusqu'à nd0 = 90 000, pour une vitesse linéaire élevée pouvant aller jusqu'à 110 m/min
  • Conception d'écrou adaptée aux applications de vis de positionnement ou de transport nécessitant une grande vitesse, comme le travail du bois, certaines fonctions des presses à injection de plastique, le placement, etc.
Caractéristiques techniques de la version SL
Diamètre
nominal
de 25 à 50 mm
Pas
de 20 à 50 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 22,3 à 92,9 kN
Capacité de charge statique de base
de 50,6 à 235,1 kN
Jeu axial maximum
de 0,08 à 0,12 mm

Caractéristiques techniques de la version TL
Diamètre
nominal
de 25 à 50 mm
Pas
de 20 à 50 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 12,3 à 51,2 kN
Capacité de charge statique de base
de 25,3 à 117,6 kN
Jeu axial maximum 
de 0,08 à 0,12 mm
Couple de précharge (à jeu nul)
0,01-0,33 à 0,21-0,98 Nm

Applications typiques :

  • Travail du bois
  • Machines-outils
  • Et de nombreuses autres applications


SKF logo