Vis à billes à filet roulé de précision avec collerette cylindrique SN/BN/PN

Vis à billes à filet roulé de précision SN/BN/PN
La gamme SKF de vis à billes avec écrou à collerette cylindrique, basée sur la technologie des roulements de précision, offre des solutions d'entraînement compactes à haute efficacité. Grâce à la rectification de précision de la face de collerette et du filetage et diamètre extérieur de l'écrou, cette conception convient à la plupart des applications de positionnement. Si une précision de positionnement encore meilleure est requise, SKF propose cette gamme avec un jeu nul ou une précharge.
Cette gamme de vis à billes offre une qualité optimale et représente une alternative rentable aux vis à billes rectifiées. De plus, elle est interchangeable avec les conceptions d'écrous DIN, dans la plupart des applications, et à moindre coût.


Caractéristiques et avantages

  • Jeu axial réduit en option de 0,05 à 0,08 mm, en fonction de la taille (version SN)
  • Précharge standard de 7 % à 8,5 % de la valeur Ca de la vis à billes, en fonction de sa taille (version PN)
  • Inserts de recirculation composites standard
  • Inserts de recirculation en acier en option
  • Précision de pas standard G5, G7 et G9
  • Face de collerette/diamètre extérieur de l'écrou rectifié(e)
  • Filetage d'écrou rectifié de précision
  • Trou de lubrification pour graisseur ou pour kit de lubrification automatique SKF SYSTEM 24
  • Revêtement de surface en option sur l'arbre et l'écrou
  • Écrous de sécurité en option. Veuillez contacter SKF
  • Racleurs en option
  • Roulements-supports en option
  • Collerette intégrale/écrou compact économique pour un assemblage facile
  • Écrou rectifié de précision idéal pour les vis de positionnement. précision de pas G5 des vis à billes rectifiées
  • Inserts de recirculation en acier en option pouvant servir de dispositif de sécurité pour les applications difficiles ou verticales. Veuillez contacter SKF
  • Jeu nul à l'aide de billes surdimensionnées sur demande (désignation BN)
  • Écrou en une pièce avec précharge interne pour une compacité et rigidité optimales (version PN)

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 16 à 63 mm
Pas
de 5 à 10 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 5,5 à 81,5 kN
Capacité de charge statique de base
de 7,1 à 206,9 kN
Jeu axial maximum
de 0,08 à 0,12 mm

Applications types :

  • Machines-outils
  • Travail du bois
  • Imprimerie
  • Textile
  • Moulage par injection
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo