Écrou rotatif SLT/TLT

Concept

Écrou rotatif TLT
L'objectif principal de cette solution est de diminuer le phénomène d'inertie associé aux arbres en rotation de grande longueur. L'arbre de vis à grand pas est fixé de manière rigide au châssis de la machine. L'écrou à bille, qui tourne à l'intérieur d'un palier de roulement et est entraîné via une courroie de traction, se déplace le long de l'arbre de la vis. Les clients sont responsables de l'approvisionnement et du montage du moteur électrique, de la courroie, des poulies et du châssis qui maintient le palier du roulement.

Caractéristiques et avantages

  • Les roulements à contact oblique de la série 72 sont montés directement sur le diamètre extérieur de l'écrou
  • Les roulements sont préchargés dans un montage dos à dos, afin de supporter totalement la charge générée par la tension de la courroie
  • 2 bagues Nylos protègent les roulements contre la pollution et assurent une lubrification à vie
  • Dans la configuration standard, des racleurs brosse sont montés à chaque extrémité de l'écrou pour une plus grande protection contre la contamination
  • Dans la version standard, l'ensemble de vis à billes est lubrifié par un graisseur monté sur le diamètre extérieur du palier
  • La graisse standard est la graisse SKF LGMT2. D'autres lubrifiants sont disponibles sur demande
  • Version SLT avec jeu axial
  • Version TLT avec jeu nul
  • Grande vitesse de rotation jusqu'à nd0 = 90 000, pour une vitesse linéaire élevée pouvant aller jusqu'à 110 m/min
  • Solution compacte, aisée et simple à intégrer à l'application
  • Arbre de vis fixe pour un montage simplifié dans l'application
  • L'inertie est considérablement réduite, par exemple 3 800 kg/ mm2 au lieu de 6 000 kg/mm2 pour un arbre de vis de 40 x 40 avec une course de 4,5 m
  • Des exigences moindres en termes de puissance moteur grâce à une inertie réduite du système

Caractéristiques techniques

Diamètre
nominal
de 25 à 50 mm
Pas
de 20 à 50 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 92,9 kN (version SLT)
jusqu'à 51,2 kN (version TLT)
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 235,1 kN (version SLT)
jusqu'à 117,6 kN (version TLT)
Vitesse maximum n x d0 
jusqu'à 90 000

Applications typiques :

  • Travail du bois
  • Machines-outils
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo