Vis à billes à filet rectifié

Excellence opérationnelle

SKF propose une large gamme de vis à billes à filet rectifié pour des applications exigeant une précision et une rigidité élevées. Toutes les surfaces externes étant usinées à l'aide d'équipements spécialisés de haute précision, les vis à billes à filet rectifié sont très faciles à adapter à pratiquement toutes les applications.

Comment choisir le produit optimal ?

Vous trouverez probablement dans la gamme SKF de vis à billes rectifiées de précision le produit qui convient aux exigences de votre application :
  • Série métrique ou série en pouces
  • écrou DIN ou écrou à bride cylindrique
  • Système de retour interne ou style à capuchon
  • Collerette centrée ou positionnée vers une extrémité de l'écrou
  • Écrou avec jeu axial, jeu nul ou précharge interne
  • Écrou simple ou double
  • Extrémités de vis à usinage standard ou usinées conformément aux plans du client
  • Écrous sur mesure
  • Épaulements intégrés à l'arbre en option, usinés à partir de la barre en acier
Une gamme complète d'accessoires, en particulier des roulements-supports, est disponible et les accessoires peuvent être livrés prémontés sur l'ensemble de vis à billes.
SKF logo