Vis à billes rectifiées de précision PGF

Vis à billes rectifiées de précision PGF

Caractéristiques et avantages

  • Conception à un seul écrou, précharge, collerette d'extrémité
  • Inserts de recirculation en acier standard
  • Précision de pas standard G5. Précision de pas en option G3 ou G1
  • Trou de lubrification pour graisseur
  • Racleurs standard
  • Roulements-supports en option
  • Le modèle sans précharge est appelé SGF
  • Jeu nul à l'aide de billes surdimensionnées sur demande
  • Écrou rectifié de précision idéal pour les vis de positionnement
  • Écrou en une pièce avec précharge interne pour obtenir compacité et rigidité optimale

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 0,625 inch à 4 inches
Pas
de 0,1 inch à 0,75 inch
Capacité de charge dynamique de base
de 1 030 à 34 900 lbf
Capacité de charge statique de base
de 2 100 à 112 000 lbf
Précharge standard
8 % à 10 % de la valeur Ca de la vis à billes

Applications type

  • Machine-outil
  • Centres d'usinage
  • Machines à rectifier
  • Taille de la pierre et du marbre
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo