Vis à billes rectifiées de précision PGFM

Vis à billes rectifiées de précision PGFM

Caractéristiques et avantages

  • Conception à deux écrous, précharge, collerette d'extrémité
  • Inserts de recirculation en acier standard
  • Précision de pas standard G5. Précision de pas en option G3 ou G1
  • Trou de lubrification pour graisseur
  • Racleurs standard
  • Roulements-supports en option
  • Le modèle à collerette centrale est appelé PGEM
  • Écrou rectifié de précision idéal pour les vis de positionnement
  • Grande précision et rigidité axiale élevée
  • Système de recirculation à billes extrêmement durable et régulier

Caractéristiques techniques

Diamètre
nominal
de 0,5 pouce à 6 pouces
Pas
de 0,1 à 1 pouce
Capacité de charge dynamique de base
de 1 200 à 84 000 lbf
Capacité de charge statique de base
de 2 270 à 281 000 lbf
Précharge standard
8 % à 10 % de la valeur Ca de la vis à billes

Applications typiques :

  • Machines-outils
  • Centres d'usinage
  • Machines à rectifier
  • Taille de la pierre et du marbre
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo