Vis à billes rectifiées de précision de norme DIN SKD/BKD/PKD


Caractéristiques et avantages

  • Inserts de recirculation composites standard
  • Inserts de recirculation en acier en option
  • Précision de pas standard G5; Précision de pas en option G3 ou G1
  • Trou de lubrification pour graisseur ou pour kit de lubrification automatique SKF SYSTEM 24
  • Revêtement de surface en option sur l'arbre et l'écrou
  • Racleurs en option
  • Roulements-supports en option
  • Écrou rectifié de précision idéal pour les vis de positionnement
  • Inserts de recirculation en acier en option pouvant servir de dispositif de sécurité pour les applications difficiles ou verticales. Veuillez contacter SKF
  • Jeu nul à l'aide de billes surdimensionnées sur demande (désignation BKD)
  • Écrou en une pièce avec précharge interne pour obtenir compacité et rigidité optimale (version PKD)

Caractéristiques techniques

Diamètre
nominal
de 16 à 63 mm
Pas
de 5 à 10 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 7 à 94,6 kN
Capacité de charge statique de base
de 10 à 262 kN
Précharge standard
7 % à 8,5 % de la valeur Ca de la vis à billes, en fonction de sa taille (version PN)

Applications typiques :

  • Machines-outils
  • Centres d'usinage
  • Machines à rectifier
  • Taille de la pierre et du marbre
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo