Vis à rouleaux satellites inversées ISR/IBR

Vis à rouleaux inversée I-R
La vis à rouleaux satellites inversée SKF représente une variante unique de la vis à rouleaux satellites. Cette conception fournit un puissant actionnement électromécanique dans des applications exigeant compacité et grande capacité de charge.
La vis à rouleaux satellites inversée fonctionne selon le même principe que la vis à rouleaux satellites classique mais, ici, la rotation des rouleaux est synchronisée avec l'arbre fileté par l'intermédiaire de bagues dentées. L'écrou ou l'arbre peut être entraîné par un moteur électrique, le composant non tournant agissant ainsi comme la tige d'un vérin. Les charges d'application agissant sur la tige en translation traversent les rouleaux satellites pour atteindre l'écrou ou l'arbre en rotation. Des bagues dentées et des guides assurent le mouvement roulant et une position périphérique uniforme des rouleaux pour garantir une parfaite distribution de la charge et éliminer tout frottement parasite entre les rouleaux.

Caractéristiques et avantages

  • Course en fonction du diamètre nominal. Veuillez consulter SKF
  • Précision de pas standard G5
  • Grande vitesse de rotation en fonction du diamètre nominal de la vis, veuillez consulter SKF
  • Version ISR avec jeu axial
  • IBR avec jeu nul à l'aide de rouleaux surdimensionnés
  • Pas très petit de 1,00 mm minimum, avec une capacité de charge et une rigidité axiale élevées
  • Capacité de vitesse élevée
  • Fonctions de guidage et d'étanchéité facilement intégrées sur la surface lisse de l'écrou ou de l'arbre pour des performances élevées d'étanchéité
  • Compacité, légèreté et nombre réduit de pièces dans le système global du client
  • Fixation sur mesure entre le rotor électrique et les composants de la vis et intégration facile au rotor
  • Vis ou écrou servant directement de tube de poussée du vérin
  • Exigences réduites de couple du moteur électrique pour un fonctionnement sous charge élevée
  • Longue durée de service et meilleure fiabilité pour améliorer la productivité de l'installation du client
  • Conceptions sur mesure disponibles

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 12 à 120 mm
Pas
de 1 à 18 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 1 224 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 4 697 kN
Accélération
jusqu'à 12 000 rad/s2

Applications types :

  • Automatisation d'usine
  • Industrie pétrolière
  • Industrie aéronautique
  • Et de nombreuses autres applications


SKF logo