Vis à rouleaux

Solutions d'entraînement à hautes performances

Vis à rouleaux
Les vis à rouleaux offrent un niveau de performances qui dépasse de loin les capacités des vis à billes. Elles sont idéales en cas de fortes charges, vitesse de rotation élevée, vitesse linéaire élevée, grande accélération (en particulier les vis à rouleaux satellites), précision et rigidité optimales et fonctionnement dans des environnements difficiles.

Les vis à rouleaux permettent de transmettre la charge de l'application de l'écrou à l'arbre par l'intermédiaire des surfaces bombées des rouleaux. La surface totale de contact entre l'arbre, les rouleaux et l'écrou est donc considérablement plus grande que celle d'une vis à billes, ce qui confère aux vis à rouleaux des capacités de charge et ainsi une durée de vie nettement supérieures aux vis à billes. Toutes les surfaces sont en acier pour roulements trempé de haute qualité et rectifiées avec précision pour offrir un état de surface optimal et la meilleure durabilité.

Il existe deux concepts de base pour les vis à rouleaux, selon les besoins et l'application :
  • La vis à rouleaux satellites : des rouleaux filetés satellites fonctionnant sans recirculation offrent le plus haut niveau de robustesse, capacité de charge, vitesse et accélération, durée de service et fiabilité pour des performances d'entraînement optimales. SKF propose trois déclinaisons du principe de vis à rouleaux satellites : La gamme SR classique dont les rouleaux sont synchronisés dans l'écrou, le type inversé IR dont les rouleaux sont synchronisés avec l'arbre et la gamme Ultrapower HR avec des capacités encore supérieures à la gamme SR.
  • Vis à recirculation de rouleaux : des rouleaux à gorges fournissent la combinaison idéale de capacité de charge, petit pas possible pour une résolution fine et une précision de positionnement et rigidité axiale pour des solutions d'entraînement de haute précision. Grâce au petit pas ou petit angle d'hélice, cette technologie permet de limiter le couple d'entraînement, voire même de rendre le système irréversible dans certains cas, et offre un faible frottement par roulement.

Le processus de fabrication hautement intégré chez SKF, incluant l'usinage doux, le traitement thermique, la rectification ainsi que l'assemblage, garantit une qualité maximale et les meilleures performances pour les vis à rouleaux disponibles. En plus de la gamme standard en acier pour roulements standard de haute qualité, SKF propose des versions spéciales en acier inoxydable, acier hautes températures ainsi que des revêtements pour répondre aux applications les plus exigeantes.

Ensembles complets

Pour des temps de livraison réduits, SKF dispose de services rapides en Europe et Amérique du Nord, proposant des arbres de vis standard, des écrous et des accessoires ainsi que les dimensions les plus courantes de vis à rouleaux planétaires et à recirculation. Pour certaines quantités et conceptions d'arbre, SKF peut livrer des écrous et arbres standard ou des écrous et arbres avec extrémités d'arbre usinées selon les exigences du client ou avec roulements-supports prémontés sur l'arbre de vis. Veuillez consulter votre succursale SKF pour toutes les options disponibles via ce service.
SKF logo