Vis à rouleaux satellites SR/BR/PR

Vis à rouleaux satellites SR/BR/PR
De plus en plus d'industries se convertissent aux vis à rouleaux satellites SKF pour leurs actionnements et profitent ainsi de leur capacité de charge élevée, facilité d'intégration et de commande et impact positif sur l'environnement.
SKF propose la plus large gamme de vis à rouleaux satellites pour répondre aux applications les plus exigeantes. Grâce à l'utilisation d'équipements d'usinage de pointe, SKF peut proposer des vis à rouleaux satellites de très petit à très grand diamètres, avec une large variété de pas.

Caractéristiques et avantages

  • Longueur d'arbre pouvant atteindre 8 700 mm (veuillez consulter SKF pour des vis plus longues)
  • Précision de pas standard G5
  • Grande vitesse de rotation en fonction du diamètre nominal de la vis (par exemple 3 300 tr/min pour des vis de diamètre nominal de 48 mm, valeur plus élevée pour arbre de plus petite taille. Veuillez consulter SKF).
  • Acier inoxydable en option
  • Racleurs en option
  • Roulements-supports en option
  • Nombreux points de contact robustes pour une grande capacité de charge et une longue durée de service
  • Concept satellites sans recirculation, permettant une grande fiabilité, un faible niveau sonore et une capacité de vitesse élevée
  • Rouleaux synchronisés à l'aide de bagues dentées, ce qui permet un comportement exceptionnel dans les applications avec de fréquents changements de direction 
  • Rouleaux guidés pour une distribution de la charge périphérique uniforme
  • Aucune variation du couple pendant les changements de direction
  • Jeu axial ou version préchargée sur demande
  • Grand pas jusqu'à 42 mm pour une vitesse linéaire élevée
  • Très petit pas de 2,00 mm minimum, associant une grande précision de positionnement et une capacité de charge, rigidité et vitesse élevées
  • Grande rigidité axiale, encore plus élevée sur les versions préchargées
  • Démontage facile de l'écrou de l'arbre, au besoin
  • Possibilité de fonctionnement en environnement contaminé avec une perte de performances minimale
  • Outils adaptables pour les conceptions spéciales ou pas à gauche non standard
  • Exigences de couple minimales
  • Pas de pièces miniatures pour garantir robustesse et fiabilité
  • Conceptions sur mesure disponibles
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal
de 8 à 210 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 2 300 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 11 400 kN
Accélération
jusqu'à 12 000 rad/s2

Écrous cylindriques SRC avec jeu axial
Diamètre nominal
de 8 à 210 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de basejusqu'à 2 300 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 11 400 kN

Écrou à collerette SRF avec jeu axial
Collerette centrée

Diamètre nominal
de 8 à 210 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 2 300 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 11 400 kN

Écrou cylindrique BRC avec jeu nul
Jeu nul
à l'aide de rouleaux surdimensionnés
Diamètre
de 8 à 64 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 395 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 785 kN

Écrou à collerette BRF avec jeu nul
Jeu nul
à l'aide de rouleaux surdimensionnés
Collerette centrée

Diamètre
de 8 à 64 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 395 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 785 kN

Écrou cylindrique PRU avec précharge
Écrou fendu préchargé pour une rigidité optimale

Diamètre nominal
de 8 à 64 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 218 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 393 kN

Écrou à collerette PRK avec précharge
Écrou fendu préchargé pour une rigidité optimale

Collerette centrée

Diamètre nominal
de 8 à 64 mm
Pas
de 2 à 42 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 218 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 393 kN

Applications types :

  • Presses à injecter le plastique
  • Presses électromécaniques
  • Brocheuses
  • Grandes machines-outils
  • Lignes d'assemblage de voitures (soudage par points, collage, rivetage, etc.)
  • Automatisation d'usine
  • Véhicules off-highway
  • Industrie pétrolière
  • Industrie aéronautique
  • Industrie sidérurgique
  • Bancs d'essais
  • Et de nombreuses autres applications


SKF logo