Vis à rouleaux satellites « Ultra Power » HR

Vis à rouleaux satellites « Ultra Power » HR
La gamme "Ultra Power" HR SKF de vis à rouleaux satellites est conçue pour supporter de lourdes charges et offrir une longue durée de service.

Cette gamme a été optimisée pour fournir une capacité de 60 % supérieure à celle de la vis à rouleaux SR standard pour la même combinaison de diamètre et de pas et, de plus, pour offrir la plus longue durée de service possible dans un espace compact.
Pour un diamètre nominal donné de la vis, la capacité de charge de base fluctue peu avec le pas. Cette caractéristique unique facilite la sélection de la vis à rouleaux en fonction de la vitesse requise, tout en maintenant la même capacité de charge, ce qui offre une meilleure flexibilité de conception aux clients.

Les vis à rouleaux satellites SKF fonctionnent avec un mouvement de roulement continu des rouleaux sans recirculation. Elles sont donc extrêmement fiables pour les applications à lourdes charges avec de brèves courses et des changements de direction rapides ou fréquents.

Caractéristiques et avantages

  • Longueur pouvant atteindre 8 700 mm (veuillez consulter SKF pour des vis plus longues)
  • Précision de pas standard G5
  • Jeu axial jusqu'à 0,07 mm (0,1 mm pour les vis à pas >= 40 mm)
  • Vitesse de rotation jusqu'à 2 650 tr/min (pour vis de diamètre nominal de 60 mm)
  • Acier inoxydable en option
  • Racleurs standard
  • Roulements-supports en option. Veuillez consulter SKF
  • Nombreux points de contact robustes pour une grande capacité de charge et une longue durée de service
  • Rouleaux synchronisés à l'aide de bagues dentées, offrant des performances exceptionnelles dans les applications avec de fréquents changements de direction 
  • Rouleaux guidés pour une distribution de la charge périphérique uniforme
  • Aucune variation du couple pendant les changements de direction
  • Jeu axial ou version préchargée sur demande
  • Grand pas jusqu'à 50 mm pour une vitesse linéaire élevée
  • Grande rigidité axiale, encore plus élevée sur les versions préchargées
  • Démontage facile de l'écrou de l'arbre, au besoin
  • Possibilité de fonctionnement en environnement contaminé avec une perte de performances minimale
  • Outils adaptables pour les conceptions spéciales ou pas à gauche non standard
  • Pas de pièces miniatures pour garantir robustesse et fiabilité
  • Conceptions sur mesure disponibles

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 60 à 240 mm
Pas
de 15 à 50 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 3 200 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 16 150 kN
Accélération
jusqu'à 12 000 rad/s2

Applications types :

  • Presses à injecter le plastique
  • Presses électromécaniques
  • Brocheuses
  • Grandes machines-outils
  • Véhicules off-highway
  • Industrie pétrolière
  • Industrie sidérurgique
  • Centrales hydroélectriques
  • Vérins électromécaniques de forte capacité
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo