Vis à rouleaux satellites avec écrou tournant SRR/BRR

Concept

L'objectif principal de cette solution est de diminuer le phénomène d'inertie associé aux arbres en rotation de grande longueur. SKF propose une gamme de vis à rouleaux satellites, sur lesquelles l'écrou est supporté par des roulements montés à l'intérieur d'un palier en acier. Le moteur électrique entraîne l'écrou via une courroie de traction et l'ensemble écrou se déplace le long de l'arbre de vis fixe.

Caractéristiques et avantages

  • Les roulements à contact oblique de la série 72 sont montés directement sur le diamètre extérieur de l'écrou
  • Les roulements sont préchargés dans un montage dos à dos, afin de supporter totalement la charge générée par la tension de la courroie
  • 2 bagues Nylos protègent les roulements contre la pollution et assurent une lubrification à vie
  • Dans la configuration standard, des racleurs sont montés à chaque extrémité de l'écrou pour une meilleure protection contre la contamination
  • L'ensemble de vis est lubrifié par un graisseur monté sur le diamètre extérieur du palier avec la graisse LGEP2 SKF standard ou en fonction des spécifications du client
  • Version SRR avec jeu axial
  • Version BRR avec jeu nul
  • Solution compacte prête à l'emploi sur les machines
  • Technique simplifiée pour constructeurs de machines

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 25 à 60 mm
Pas
de 5 à 30 mm
Combinaison de pas et capacité
de charge dynamique de base
Veuillez contacter SKF pour ces données car elles dépendent du diamètre
Combinaison de pas et capacité
de charge statique de base
Veuillez contacter SKF pour ces données car elles dépendent du diamètre
Accélération
jusqu'à 12 000 rad/s2
Vitesse maximum n x d0
jusqu'à 160 000

Applications types :

  • Processus de production dans l'industrie automobile (servo-presses, cintrage de tubes, formage, dispositifs de verrouillage, etc.)
  • Processus présents dans l'industrie du moulage par injection (éjection de la pièce) 
  • Et de nombreuses autres applications
SKF logo