Roulements à billes linéaires

Le roulement à billes linéaire (également appelé coussinet à billes ou guidage sur arbre) est constitué d'une cage polymérique avec des segments de pistes en acier trempé pour guider les ensembles de billes à l'intérieur de tout le système. La recirculation des billes permet d'obtenir une course illimitée pour un mouvement à faible frottement.
Les roulements à billes linéaires SKF sont disponibles en deux plages de conception : la série 1 compacte (LBBR) et la série 3 haute résistance (LBC), conçues en conformité avec la norme ISO 10285.
La large gamme de produits inclut des roulements, paliers, arbres et accessoires complémentaires pouvant être utilisés pour construire des systèmes de guidage linéaire simples et économiques pour une grande variété d'applications.

Lubrification pour roulements à billes linéaires

Les unités et roulements à billes linéaires SKF pour des diamètres d'arbre de 6 mm et plus sont pré-lubrifiés à l'usine. Grâce à la quantité de graisse appliquée et à l'utilisation de joints à double lèvre SKF (2LS), de nombreuses applications ne nécessiteront aucune relubrification car, dans ces cas, l'intervalle de relubrification théorique dépasse la durée de vie des roulements. Ces roulements linéaires sont lubrifiés avec de la graisse haute performance SKF LGEP2.

Cliquez ici pour découvrir plus d'informations sur la gamme de produits SKF

SKF logo