Roulements à billes linéaires LBBR

Le roulement à billes linéaire LBBR breveté SKF est constitué d'une cage en polymère avec des segments de pistes en acier trempé pour guider et faire recirculer les ensembles de billes à l'intérieur de tout le système (fig. 1). Le roulement est conforme à la série de dimensions 1 selon ISO 10285 (fig. 2).
Les roulements à billes linéaires SKF sont compacts et faciles à monter. Ces roulements sont disponibles en une version standard avec ou sans joints ainsi que dans une version résistante à la corrosion pour des diamètres d'arbre compris entre 3 (fig. 3) et 50 mm (fig. 4).

Caractéristiques et avantages

  • Dimensions compactes
  • Rapport performances/coût optimisé
  • Pré-lubrification à l'usine
  • Large gamme d'accessoires
  • Parfaite interchangeabilité aux dimensions ISO 1
  • Disponibilité auprès de tous les principaux distributeurs dans le monde entier

Caractéristiques techniques

Plagede la taille 3 à 50 mm
Vitessejusqu'à 5 m/s
Accélérationjusqu'à 100 m/s2
Température de fonctionnement-20 à +80 °C
Longueur d'arbre en une seule pièce jusqu'à 6 000 mm
C
jusqu'à 6 950 N
C0jusqu'à 6 300 N

Applications type

  • Automobile
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Machine-outil, par exemple machine à bois
  • Secteur médical, par exemple optique
  • Industrie ferroviaire

Roulements à billes linéaires LBBR

SKF logo