Roulements à billes linéaires LBC

Roulements à billes linéaires LBC
Les roulements à billes linéaires SKF LBC sont constitués de cages, segments et chemins de roulement pour guider et faire recirculer les billes ainsi que de joints ou de flasques (fig. 1). La longueur exceptionnelle de leur chemin de roulement et leur osculation autoorisent des capacités de charge remarquables(fig. 2). Les roulements à billes linéaires SKF de série 3 selon ISO 10285 sont disponibles avec des conceptions ouvertes et fermées convenant à des supports d'arbre pour de grandes capacités de charge, en cas de besoin (fig. 3). Ils peuvent être montés dans des paliers fermés ou réglables et sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 5 à 80 mm (fig. 4).

Caractéristiques et avantages

  • Capacité de charge élevée à très élevée
  • Relubrification facile à travers le ou les graisseurs
  • Conception ouverte et fermée 
  • Version autoaligneuse disponible
  • Version inoxydable disponible
  • Disponibilité auprès de tous les principaux distributeurs dans le monde entier 

Caractéristiques techniques

Plagede la taille 5 à 80 mm
Vitessejusqu'à 5 m/s
Accélérationjusqu'à 100 m/s2
Précision

Température de fonctionnement-20 à +80 °C
Longueur d'arbre en une seule pièce jusqu'à 6 000 mm
C
jusqu'à 37 500 N
C0jusqu'à 32 000 N

Applications type

  • Automobile
  • Automatisation d'usine
  • Agroalimentaire
  • Machine-outil, par exemple machine à bois
  • Secteur médical, par exemple optique
  • Transport ferroviaire

Roulements à billes linéaires LBC

SKF logo