Paliers complets à billes linéaires

En complément des roulements à billes linéaires SKF, une gamme complète de paliers complets à billes linéaires est disponible. Ils sont en général constitués d'un palier léger en aluminium ayant été optimisé pour fournir une rigidité et une résistance élevées aux dimensions données. En raison du faible poids, les forces d'inertie causées par l'accélération sont maintenues à un minimum.

Paliers complets linéaires, série ISO 1
Les paliers complets linéaires contenant des roulements fermés de série ISO 1 sont disponibles pour des applications où l'arbre n'est soutenu qu'à chaque extrémité, pour des diamètres d'arbre allant de 12 à 50 mm. Ces paliers complets rentables sont extrêmement compacts et peuvent supporter des charges supérieures à 25 000 N. Cette gamme de paliers complets linéaires contient des unités simples LUHR/LUJR (fig. 1) ainsi que des unités duo LTDR (fig. 2.), tandem LTBR (fig. 3) et quadro LQBR (fig. 4).

Paliers complets linéaires, série ISO 3
En plus de la conception de palier basique contenant un seul roulement (LUC), des unités tandem (LTC) et quadro (LQC) sont également disponibles en tant qu'unités appliques en fonte (LVCR) (fig. 5). Les paliers à un seul roulement et les unités appliques sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 8 à 80 mm et les paliers tandem et quadro pour des diamètres d'arbre compris entre 12 et 50 mm. À l'exception des unités appliques, tous les paliers peuvent être commandés en conception ouverte (fig. 6) ou fermée (fig. 7).

Caractéristiques et avantages

  • Conception compacte
  • Grande capacité de charge
  • Gamme de produits étendue
  • Matériaux en aluminium léger de haute qualité
  • Fonte haute résistance pour les unités appliques
  • Conceptions ouvertes et fermées, disponibles en tant qu'unités simples, duo, tandem et quadro
  • Interchangeables au niveau des dimensions conformément à ISO 13012
  • Disponibilité auprès de tous les principaux distributeurs dans le monde entier

Caractéristiques techniques

Plagede la taille 8 à 80 mm
Défaut d'alignement maximum admissible15 minutes d'arc
Version résistante à la corrosiondisponible / paliers en aluminium avec roulement à billes linéaire en acier inoxydable
C série 1 / série 3
jusqu'à 18 600 N / 37 500 N
C0 série 1 / série 3jusqu'à 25 500 N / 32 000 N

Paliers complets à billes linéaires

SKF logo