Tables compactes à mouvements croisés TLM

Tables compactes à mouvements croisés TLM
Les TLM sont des tables à mouvements croisés associant la très grande précision de guidage des guidages sur rail de précision à la très grande précision des entraînements à moteur linéaire. Elles ont été conçues à l'origine pour des applications de mesure et laser.
Les tables sont constituées de trois unités de cadre carrées, la partie supérieure, le centre et la partie basse avec des trous d'observation centraux. Pour faciliter le montage, des interfaces prédéfinies sont prévues dans le haut et la base.
TLM utilise deux moteurs linéaires à entraînement direct. Le moteur linéaire sans fer fournit un système d'entraînement sans contact ni tension d'ondulation (crantage). Un encodeur linéaire intégré est utilisé pour le positionnement de précision dans la plage µm.

Caractéristiques et avantages

  • Les composants sélectionnés permettent un positionnement très précis
  • Mouvements hautement dynamiques pour une large plage d'applications
  • Le temps de tassement rapide améliore l'efficacité et le rendement
  • La haute efficacité électrique réduit la consommation d'énergie
  • L'intégration du système est prête à utiliser, pour un montage plus rapide
  • Guidages sur rail à rouleaux croisés de précision avec système anti-fluage breveté (ACS/ACSM) pour empêcher les mouvements de cage dans les applications hautement dynamiques
  • Cadres en aluminium pour plus de légèreté et un meilleur comportement à l'accélération
  • Utilisation idéale pour les applications de mesure et de traitement des plaquettes grâce aux grands trous d'observation

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages sur rail de précision
Entraînement
moteur linéaire sans fer
Encodeur linéaire
optique, incrémental
Largeur
TLM 300 : 360 mm x 334 mm
TLM 400 : 504 mm x 441 mm
Hauteur
TLM 300 : 109 mm
TLM 400 : 145 mm
Plage de course
TLM 300 : 110 mm x 110 mm
TLM 400 : 300 mm x 300 mm
Précision de côté/hauteur
7 µm/8 µm par 200 mm
Vitesse
jusqu'à 1,5 m/s
Température de fonctionnement
0 °C à +55 °C
En option
tailles sur mesure

Applications type

  • Machines de production électronique
  • Production de semi-conducteurs ou cellules solaires
  • Dispositifs de mesure
SKF logo