Glissières à queue d'aronde SSM/SSK

Glissière à queue d'aronde SSM
SSM et SSK sont des tables à entraînement manuel équipées d'une vis de glissement, d'un dispositif de verrouillage externe et de surfaces de glissement à queue d'aronde servant de guidages. Le haut et la base comportent des motifs de trous de fixation carrés.
SSM et SSK s'utilisent dans des environnements critiques, où les lourdes charges par chocs et/ou les vibrations doivent être absorbés. Ils sont disponibles en deux versions : avec molette micrométrique (désignation SSM) et avec manivelle à main (SSK).
La gamme de glissières à queue d'aronde est conforme à notre conception modulaire et leurs dimensions sont donc identiques à celles des glissières de précision.

Caractéristiques et avantages

  • Robustesse et haute capacité de charge grâce à des surfaces de support complètes
  • Appropriées en cas de vibrations et chocs élevés empêchant l'utilisation d'éléments roulants
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Haute résistance à la contamination
  • Plaque supérieure plus longue que la plaque de base pour protéger la vis et les guidages exposés
  • Course limitée par des plaques d'extrémité
  • Fonctionnement manuel à l'aide de la vis mère (avec jeu)
  • Jeu réglable

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
surface de support complète à glissement à sec
Largeur
50 mm à 300 mm
Hauteur
25 mm à 75 mm
Plage de course
25 mm à 500 mm
Température de fonctionnement
-30 °C à +80 °C
En option
avec molette micrométrique (SSM) ou manivelle à main (SSK)

Applications type

  • Imprimerie
  • Automatisation d'usine
  • Mécanique générale
SKF logo