Glissières à guidage sur rail de précision RSM/RSK avec vis de glissement

Glissières à guidage sur rail de précision RSM/RSK avec vis de glissement
RSM et RSK sont des glissières à entraînement manuel associant des guidages sur rail de précision et des vis de glissement pour les applications exigeant une précision et une rigidité de guidage optimales. Les guidages sur rail de précision sont équipés par défaut de rouleaux croisés mais sont disponibles en option avec des aiguilles (désignation NSM/NSK) ou des coussinets de glissement à sec (PSM/PSK).
Les glissières sont entraînées manuellement à l'aide d'une vis de glissement. 
RSM utilise une molette micrométrique et RSK une manivelle à main fixée à l'extrémité de la vis.

Caractéristiques et avantages

  • Plaque supérieure plus longue que la plaque de base pour protéger la vis et le guidage exposés
  • Course limitée par des plaques d'extrémité
  • Fonctionnement manuel à l'aide de la vis mère (avec jeu) 

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages sur rail de précision
Largeur
50 mm à 300 mm
Plage de course
25 mm à 400 mm
Précision de côté/hauteur
4 µm/5 µm par 100 mm
Température de fonctionnement
-30 °C à +80 °C
En option
guidages sur rail de précision avec aiguilles (NSM/NSK) ou coussinets de glissement à sec (PSM/PSK)

Applications type

  • Dispositifs de mesure
  • Imprimerie
  • Automatisation d'usine
SKF logo