Tables à guidage à billes sur rail LTS

Tables à guidage à billes sur rail LTS
La gamme LTS associe des guidages à billes sur rail et des entraînements à moteur linéaire. Ces solutions prêtes à l'utilisation sont conçues en étroite collaboration avec Siemens pour répondre aux exigences de vitesses et accélérations élevées. Le moteur linéaire permet d'obtenir un système d'entraînement sans contact et donc sans frottement. Un encodeur linéaire intégré peut être utilisé pour le positionnement précis dans la plage micrométrique. Pour faciliter le montage, le haut et la base sont équipés d'interfaces prédéfinies.
Les glissières LTS sont disponibles en conception ouverte ou avec des soufflets (version -BL).

Caractéristiques et avantages

  • Les composants sélectionnés permettent un positionnement très précis
  • Mouvements hautement dynamiques pour une large plage d'applications
  • Le temps de tassement rapide améliore l'efficacité et le rendement
  • Plusieurs hauts de glissière peuvent être commandés séparément au besoin
  • La haute efficacité électrique réduit la consommation d'énergie
  • L'intégration du système est prête à utiliser, pour un montage plus rapide

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages à billes sur rail
Entraînement
moteur linéaire à noyau de fer
Encodeur linéaire
optique, incrémental
Largeur
154 mm à 212 mm
Hauteur
81 mm à 86 mm
Plage de course
de 77 mm à 1 778 mm
Précision de côté/hauteur
35 µm par 1 000 mm
Vitesse
jusqu'à 5 m/s
Température de fonctionnement
0 °C à +55 °C
En option
plusieurs glissières dans un seul système,
chaîne énergétique,
ensemble de câbles,
classe de précision P2 sur demande


Applications type

  • Automatisation d'usine
  • Usinage laser
  • Dispositifs de mesure
  • Manutention
  • Machines de production de composants électroniques et semi-conducteurs
SKF logo