Tables à roulements à billes linéaires LZAU/LZBU

Table à roulements à billes linéaire LZBU
LZAU et LZBU sont des glissières sans entraînement, constituées de roulements à billes linéaires. Elles sont utilisées dans des applications aux exigences moyennes à moyennes-élevées en matière de précision de positionnement et/ou de guidage mais avec de grandes exigences au niveau de l'efficacité de l'étanchéité. Le guidage consiste en quatre roulements dans un palier quadro servant de haut et 2 arbres à monter sur une embase. Pour une étanchéité efficace, les glissières sont équipées de protections à soufflet. 
Les glissières LZAU sont pourvues d'arbres entièrement soutenus ; sur les glissières LZBU, les arbres ne sont soutenus qu'aux deux extrémités.

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
roulements à billes linéaires sur des arbres de précision
Largeur
100 mm à 230 mm
Hauteur
38 mm à 95 mm
Plage de course
de 120 mm à 2 565 mm
Vitesse
jusqu'à 5 m/s
En option
avec ou sans soufflets

Applications types

  • Mécanique générale
  • Imprimerie et conditionnement
  • Automatisation d'usine
  • Usinage laser
SKF logo