Guidages miniatures LZM

Guidages miniatures LZM
Les glissières miniatures offrent une solution compacte pour les applications exigeant précision et courtes courses et où un espace de montage minimal est requis. L'utilisation d'acier résistant à la corrosion et de la prélubrification en usine rendent les glissières miniatures SKF adaptées à une vaste gamme d'applications, comme l'automatisation de laboratoire et le placement, où la résistance à la corrosion et de longs intervalles de maintenance constituent un avantage.

Caractéristiques et avantages

  • Conception compacte
  • Très grande précision de fonctionnement
  • Fonctionnement régulier
  • Ensemble autonome prêt à l'installation

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidage linéaire, basé sur des dimensions de guidages à billes sur rail miniatures avec cage à billes et course limitée
Largeur
17 mm à 32 mm
Hauteur8 mm à 16 mm
Plage de course 24 mm à 162 mm
Précisionjusqu'à 3 µm/162 mm
Vitessejusqu'à 3 m/s
Température de fonctionnement
-20 à +80 °C
En option
Conception de cage en U,
butées internes

Applications type

  • Pneumatique
  • Secteur médical, par exemple automatisation de laboratoire
  • Ensembles d'automatisation dans la fabrication de semi-conducteurs et composants électroniques
  • Applications de mesure, métrologie
SKF logo