Glissières à guidage sur rail de précision GCL/GCLA

Glissière à guidage sur rail de précision GCL
GCL et GCLA sont des glissières préassemblées en acier ou aluminium avec des guidages sur rail de précision à rouleaux croisés pour des applications exigeant les meilleures précision et rigidité de guidage.
Pour faciliter le montage, des interfaces prédéfinies sont prévues dans le haut et la base. Pour GCL et GCLA, la course est limitée par des butées internes.

Caractéristiques et avantages

  • Plaques supérieure et inférieure disponibles en acier bruni ou fonte en fonction de la taille (GCL) ou en aluminium (GCLA)
  • Modèles de perçage standard des trous de fixation pour faciliter le montage
  • Surfaces supérieures et inférieures rectifiées
  • Très faible frottement
  • Face de référence parallèle à l'axe de glissement (en face des vis pour le réglage du jeu)
  • Butées internes pour limiter la course

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages sur rail de précision en tant que guidages linéaires en option avec solution anti-fluage de cage ACS/ACSM et/ou revêtement
Largeur
40 mm à 100 mm
Hauteur
21 mm à 45 mm
Plage de course
15 mm à 370 mm
Précision de côté/hauteur
4 µm/5 µm par 100 mm
Vitesse
jusqu'à 3,2 m/s pour ACSM
Température de fonctionnement
-30 à +80 °C
En option
solutions sur mesure

Applications type

  • Imprimerie
  • Automatisation d'usine et conditionnement
  • Mécanique générale
SKF logo