Guidages sur rail de précision

Les guidages sur rail de précision SKF sont disposés en paires et la cage contenant les éléments roulants est située dans l'espace intermédiaire. SKF propose une gamme modulaire avec des ensembles à billes (fig. 1), des ensembles à rouleaux croisés (fig. 2), des ensembles à aiguilles (fig. 3) ou un revêtement de glissement (fig. 4). La gamme modulaire combine différents principes de guidage avec exactement les mêmes dimensions extérieures et le même modèle de perçage. Cette caractéristique unique permet de disposer de dimensions externes identiques pour une plage de tailles donnée. On obtient ainsi des performances optimisées pour une large gamme de capacités de charge, valeurs de rigidité et caractéristiques de fonctionnement. 


Caractéristiques et avantages

  • Rigidité et précision élevées
  • Très haute capacité de charge
  • Gamme modulaire permettant différents éléments roulants et différents matériaux de cage avec les mêmes dimensions extérieures de rail
  • Conception compacte
  • Disponible avec la solution anti-fluage de cage

Caractéristiques techniques

Plagede 8,5x4 mm à 80x50 mm
Vitessejusqu'à 3,2 m/s pour ACSM
Accélérationjusqu’à 9 g
Précision2 µm/1 000 mm
Température de fonctionnement-20 à +80 °C (températures plus élevées possibles, en fonction du matériau de cage)
Longueur de rail en une seule pièce 1 000 mm
C pour 10 éléments roulantsjusqu'à 64 500 N
C0 pour 10 éléments roulantsjusqu'à 195 000 N

Applications type

  • Machines de production de composants électroniques et/ou semi-conducteurs
  • Automatisation d'usine
  • Machine-outil
  • Dispositifs de mesure
  • Secteur médical
SKF logo