Guidages à galets LLE

Guidages à galets

Les guidages à galets LLE sont constitués d'un rail en aluminium avec des pistes en acier trempé. Le chariot est équipé de rouleaux étanches permettant d'obtenir légèreté, facilité d'installation et robustesse dans des environnements difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Robustesse dans des environnements difficiles
  • Haute vitesse linéaire
  • Légèreté
  • Facilité de montage
  • Fonctionnement sans effort et silencieux
  • Faible frottement
  • Pré-lubrification à l'usine

Caractéristiques techniques

Plagede la taille 15 à 35 mm
Vitesse10 m/s
Précision0,05 mm/100 mm
Température de fonctionnement-20 à +80 °C
Longueur de rail en une seule pièce 4 000 mm
C par chariot8 000 N
C0 par chariot6 350 N

Applications type

  • Automatisation d'usine, par exemple dispositifs de manutention, robotique, etc.
  • Conditionnement industriel
  • Machines de sport
  • Machines textiles
  • Travail du bois
SKF logo