Guidages à billes sur rail

Les guidages à billes sur rail SKF sont conçus pour le mouvement linéaire et combinent des rails et des chariots en fonction de l'application du client. Les billes à l'intérieur des chariots recirculent en continu, ce qui permet aux guidages à billes sur rail d'offrir une course pratiquement illimitée. Tous les guidages à billes sur rail SKF utilisent des composants modulaires : tous les rails, chariots et/ou accessoires d'une même série peuvent être combinés les uns avec les autres, ce qui permet une adaptation facile aux besoins de différentes applications.

SKF propose 4 différents types de guidages à billes sur rail :

  1. Guidages à billes sur rail LLT à montage en X
  2. Guidages à billes sur rail LLR à montage en O
  3. Guidages à billes sur rail miniatures
  4. Guidages à galets légers

Cliquez ici pour découvrir plus d'informations sur la gamme de produits SKF

SKF logo